Três versões da família de módulos compactos são exibidas: CKK-280, CKR-280 e CKR-280 com seção de mesa dupla. Alto desempenho para pesos pesados: módulos compactos tamanho 280

Fortes, compactos, precisos:

  • Novo padrão de referência para aplicações pesadas
  • Extrema rigidez contra flexão e torção
Encomende agora!

Eixos lineares para aplicações pesadas: Os novos módulos compactos tamanho 280

Dois módulos compactos CKK-280 e CKR-280 podem ser vistos em primeiro plano com homem com arco e flecha ao fundo.

Novo padrão de referência para aplicações com cargas pesadas de até 385 kg

Os novos módulos compactos com acionamento por fuso de esferas (CKK) ou acionamento por correia (CKR) no tamanho 280 abrem possibilidades de aplicação completamente novas na faixa de cargas pesadas, com capacidade para até 385 kg. As aplicações incluem a montagem altamente precisa de máquinas-ferramenta ou a montagem dinâmica, reprodutível e em alto desempenho de módulos de bateria. Os acionamentos são extremamente rígidos em termos de momentos de carga longitudinal e torsional e também muito versáteis: engenharia de eixos individuais, sistemas de vários eixos e até mesmo robôs lineares são reduzidos ao mínimo, enquanto pacotes de automação completos com motor, controladores em circuito aberto e fechado, além de software operacional opcional, aceleram enormemente o comissionamento e facilitam a operação mesmo quando alterações em prazos muito curtos são necessárias. Isso torna a automação industrial mais fácil, rápida e eficiente.

Em primeiro plano, você pode ver um módulo compacto CKR-280 com duas partes de mesa e, ao fundo, um baterista.

Taxa de ciclo duplo para cargas de até 770 kg

Inovação no setor de aplicações pesadas: A combinação de dois eixos em uma unidade abre um potencial nunca imaginado. O novo módulo compacto CKR-280, equipado com um sistema de acionamento por dupla correia, pode operar dois carros de forma completamente independente e com precisão. Isso economiza espaço, custos e tempo de montagem, além de garantir o desempenho ideal. Os eixos lineares prontos para instalação impressionam com sua rigidez natural, velocidade de ciclo mais rápida e capacidade de carga excepcional de até 385 kg por carro, totalizando 770 kg dependendo da posição de instalação: um eixo, dois acionamentos, possibilidades infinitas.

Informações do produto

Resumo das vantagens

  • Excepcionalmente estável: oferece excelente rigidez contra flexão e torção
  • Preciso: alta reprodutibilidade
  • Altamente dinâmico: move cargas pesadas com máxima aceleração sem esforço
  • Rápido: em design e configuração utilizando modernas ferramentas de engenharia
  • Compatibilidade múltipla: em diversos tamanhos, altamente dimensionável, ideal para sistemas de vários eixos e cobots
  • Comprovado: componentes sob medida, todos de um mesmo fornecedor

Principais dados técnicos

  • Tamanho 280
  • Carga útil máx.:
    • Versão de uma correia para até 385 kg
    • Versão de correia dupla para até 770 kg
  • Extensão de deslocamento máxima: 5.500 mm (comprimentos maiores sob consulta)
  • Velocidade máxima de deslocamento: 5 m/s
  • Aceleração máx.: 5g
  • Reprodutibilidade:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Acionamento de correia dupla com dois carros
  • Variantes de acionamento: Fuso de esfera/acionamento por correia